Publicar produtos
DXS18 mk3 Powered Subwoofer
DXS18 mk3 Powered Subwoofer
DXS18 mk3 Powered Subwoofer

    DXS18 mk3 Powered Subwoofer

    Traduzido por Google,

    O DXS18 mk3 é o maior modelo da mais recente geração de subwoofers ativos da série DXS da Yamaha. O novo modelo oferece graves profundos, nítidos e incrivelmente potentes, graças aos nossos transdutores proprietários de alta durabilidade, amplificadores de potência de alta eficiência redesenhados e uma estrutura bandpass ideal que elimina ruídos indesejados da caixa acústica. Quando combinado com as nossas caixas acústicas da série DXR mk3, perfeitamente compatíveis, o DXS18 mk3 permite que os usuários criem um sistema de som integrado e de impacto incomparável.

    Especificação
      • 18" Cone, 4" Voice coil proprietary high-durability speaker unit
      • Newly developed 2500 W Class-D amplifier
      • High-output woofer with an ideal bandpass cabinet design for superior bass response, delivering a maximum 134 dB SPL
      • Built-in D-XSUB processing allows you to extend the frequency response even lower, up to 32 Hz
      • Extremely flexible X-OVER settings with DSP
      • Cardioid mode for bass management onstage
      • Plywood cabinet is durable and acoustically optimized for maximum sound quality
      • M20 and Ø35 mm dual pole sockets
      • Optional Speaker Wheels (SPW-1) and Speaker Cover (SPCVR-DXS183)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadxs18-mk3-powered-subwoofer
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosDXS mk3 Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)683
    • Largura (mm)563
    • Profundidade (mm)721
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers