Publicar produtos
RM-WAP-16 Wireless Access Point

RM-WAP-16 Wireless Access Point

Traduzido por Google,

Ponto de acesso sem fio de 16 canais

Especificação
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarm-wap-16-wireless-access-point
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosWireless Microphone System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)42.8
    • Largura (mm)171.2
    • Profundidade (mm)172.5
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)0.81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000816
    • Nome ETIMWLAN access point
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_10_21_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLocal area network (LAN) systems
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Número OmniClass23-37 13 00
    • Título OmniclassInformation Technology Equipment