Publicar produtos
RM-WAP-8 Wireless Access Point

RM-WAP-8 Wireless Access Point

Traduzido por Google,

Ponto de acesso sem fio de 8 canais

Especificação
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 8 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarm-wap-8-wireless-access-point
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosWireless Microphone System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)42.8
  • Largura (mm)171.2
  • Profundidade (mm)172.5
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000816
  • Nome ETIMWLAN access point
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_10_21_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLocal area network (LAN) systems
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
  • Número OmniClass23-37 13 00
  • Título OmniclassInformation Technology Equipment