Publicar produtos
RM-WDR Wireless Microphone

RM-WDR Wireless Microphone

Traduzido por Google,
Microfone de mesa direcional sem fio
Especificação
    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factor: cardioid directional boundary
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarm-wdr-wireless-microphone
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosWireless Microphone System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)26
  • Largura (mm)89
  • Profundidade (mm)89
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.13
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000070
  • Nome ETIMMicrophone
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMicrophones
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.63
  • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Título OmniclassMicrophones