Publicar produtos
VXC3F Ceiling Speaker
VXC3F Ceiling Speaker

    VXC3F Ceiling Speaker

    Traduzido por Google,

    As caixas de som de teto de baixo perfil da série VXC "modelo F" adaptam-se facilmente às limitações de instalação mais rigorosas, garantindo um desempenho de áudio excepcional onde quer que sejam colocadas.

    Especificação
    • 3.5" full-range low-profile ceiling speaker

      • 3.5" full-range speaker unit
      • Engineered for optimum BGM reproduction
      • Low-profile design facilitates installation in limited ceiling spaces
      • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
      • Built-in carrying band increases safety during installation
      • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
      • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
      • Paintable grilles with magnetic catches
      • Black and white versions available
      • 2.5 kg (5.5lbs), Ø285 x 112 mm (Ø11-1/4" x 4-7/16")
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavxc3f-ceiling-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosVXC Series "F model"
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)112
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)285
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers