Publicar produtos
VXC8 Ceiling Speaker
VXC8 Ceiling Speaker

    VXC8 Ceiling Speaker

    Traduzido por Google,
    A série VXC oferece três tamanhos diferentes de woofer, permitindo que você escolha a caixa de som mais adequada para o seu espaço.
    Especificação
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavxc8-ceiling-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosVXC Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)325
    • Profundidade (mm)325
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)6.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers