Publicar produtos
VXC8S Ceiling Subwoofer

VXC8S Ceiling Subwoofer

Traduzido por Google,
Os modelos "S" da série VXC são subwoofers de teto que complementam de forma ideal o som natural e expressivo das caixas acústicas das séries VXS e VXC, sem comprometer a decoração do ambiente.
Especificação
  • 8" ceiling subwoofer

    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Band-pass design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 8.7 kg (19.2lbs), Ø324 x 314 mm (Ø12-13/16" x 12-23/64")
    • AB-C8S (sold separately) is required to secure safe installation of VXC8S
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavxc8s-ceiling-subwoofer
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosVXC Series "S model"
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)314
  • Largura (mm)324
  • Profundidade (mm)324
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)8.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers