Publicar produtos
VXH6 Pendant Speaker

VXH6 Pendant Speaker

Traduzido por Google,
As colunas de suspensão da série VXH para instalações comerciais combinam uma qualidade de som impressionante com um design visual refinado.
Especificação
  • 2-way system with 6.5-inch woofer and 1-inch tweeter

    • Wide dispersion (120°) and 300W power handling
    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Pendant speaker suitable for high, open structure or sloped ceilings
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • 2 x 6 m steel wire cables by Gripple
    • Black and white versions available
    • 5.7 kg (12.6 lbs), Ø340 x 368 mm (Ø13-3/8" 14-1/2")
    • Single unit package
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavxh6-pendant-speaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosVXH Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)379
  • Largura (mm)341
  • Profundidade (mm)341
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)5.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers