Publicar produtos
VXL1-16P Column Line Array Speaker
VXL1-16P Column Line Array Speaker

    VXL1-16P Column Line Array Speaker

    Traduzido por Google,

    Compatível com a rede de áudio Dante e com uma configuração line array compacta, esta caixa acústica se adapta perfeitamente a salas de conferência (com dimensões entre 12 m × 10 m) que exigem clareza de voz, apresentam restrições de espaço e requerem funcionalidade aliada a um design elegante.

    Especificação
    • Dante PoE powered speaker with 16 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavxl1-16p-column-line-array-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosVXL Series "P model"
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)54
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers