Publicar produtos
VXL1-24 Column Line Array Speaker
VXL1-24 Column Line Array Speaker

    VXL1-24 Column Line Array Speaker

    Traduzido por Google,
    As caixas acústicas line array da série VXL oferecem uma combinação única de excelente qualidade de som e formato compacto, ideal para diversos ambientes.
    Especificação
    • Slim line array speaker with 24 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavxl1-24-column-line-array-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosVXL Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1212
    • Largura (mm)54
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers