Publicar produtos
VXL1-8-WR Loudspeaker
VXL1-8-WR Loudspeaker
VXL1-8-WR Loudspeaker

    VXL1-8-WR Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Elegante. Inteligente. Som.

    As caixas acústicas line source da série VXL oferecem uma combinação única de qualidade sonora excepcional e formato compacto, ideal para diversos ambientes. As caixas acústicas line source VXL proporcionam excelente projeção, além de volume e qualidade sonora uniformes em uma ampla área de audição, tornando-as uma ótima opção para salas com alta reverberação, auditórios, salas de conferência e outros espaços que exigem máxima inteligibilidade em toda a área de audição.

    A série VXL inclui três modelos: VXL1-8, VXL1-16 e VXL1-24, cada um com alto-falantes de 1,5 polegadas de gama completa, que podem ser combinados para atender de forma otimizada a uma variedade de instalações e espaços. Os gabinetes compactos, com 54 mm (2,1 polegadas) de largura, apresentam grades com design elegantemente curvado que se integram perfeitamente a qualquer decoração, proporcionando reprodução de voz e música superior e uniforme em uma ampla gama de aplicações.

    Especificação
    • Slim line array loudspeaker with 8 x 1.5" drivers

      • Weather-resistant model
      • IP55
      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Optional dedicated bracket for outdoor installations


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicavxl1-8-wr-loudspeaker
      • Familia de productoProfessional Audio
      • Grupo de produtosVXL Series
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-01-20
      • Número de edição1
      • Altura (mm)480
      • Largura (mm)54
      • Profundidade (mm)104
      Relacionado
      • Peso líquido (Kg)2.1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
      • Código ETIMEC000682
      • Nome ETIMLoudspeaker set
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Título OmniclassLoudspeakers