Publicar produtos
VXS10S Surface Mount Speaker

VXS10S Surface Mount Speaker

Traduzido por Google,
Os subwoofers da série VXS "modelos S" complementam de forma ideal o som natural e expressivo das caixas acústicas das séries VXS e VXC.
Especificação
  • 10" dual voice coil subwoofer for low impedance systems

    • Versatile low-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavxs10s-surface-mount-speaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosVXS Series "S model"
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)389
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)16.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers