Publicar produtos
VXS3FT Surface Mount Speaker

VXS3FT Surface Mount Speaker

Traduzido por Google,
As caixas acústicas compactas de montagem em superfície VXS-F apresentam um design atraente e discreto, além de um ajuste de som premium para uma música ambiente refinada em espaços elegantes.
Especificação
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (High-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • High-impedance model for large installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Supplied bracket with dedicated transformer complements the overall design
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.7 kg (3.7 lbs)*, W 184 mm x H 178 mm x D 139 mm (W 7.3" x H 7.0" x D 5.5")*
      *Including bracket
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavxs3ft-surface-mount-speaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosVXS Series "F model"
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)184
  • Profundidade (mm)94
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers