Publicar produtos
Sprinkler head_YSGU68/YSGU93

Sprinkler head_YSGU68/YSGU93

3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Este produto está disponível apenas no Japão.

Eles podem ser estabelecidos após consulta aos governos locais.

Especificação
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments. 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaYSGU68-93
  • Familia de productoSprinkler System
  • Grupo de produtosSprinkler head
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)52.4
  • Largura (mm)32
  • Profundidade (mm)32
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão

Disponibilidade da região

Ásia