Publicar produtos
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
    Zentia

    Ebro AB - Zentia Ceiling Tile

    Traduzido por Google,

    Placa de teto preta com bom desempenho acústico, projetada para combinar com grelha preta.

    Ebro AB é uma placa de teto de fibra mineral com acabamento preto intenso (mais próximo de RAL 9005). Com uma superfície lisa e borda reta, permite criar designs de teto pretos arrojados, mantendo as especificações simples e viáveis ​​em diversos projetos.

    Projetado para uso com o Gridline 24 da Zentia na cor preta, para garantir um acabamento preto uniforme.

    Principais benefícios

    Uma escolha verdadeiramente negra
    Placa de teto acústica preta para projetos onde o impacto visual é importante e as especificações precisam ser simples.

    Acústica equilibrada para espaços do dia a dia
    Desenvolvido para proporcionar interiores confortáveis ​​com absorção sonora que vai além das soluções típicas de "estética exclusivamente preta".

    Especifique com grade preta para um teto preto mais uniforme.
    O Ebro AB é compatível com o Gridline 24 da Zentia na cor preta.

    Aplicações recomendadas

    Ebro AB é ideal para interiores onde os tetos pretos definem o tom:

    • Cinemas
    • Cafés e espaços de hospitalidade
    • Varejo
    • Áreas de teatro e música na educação

    Para obter os melhores resultados visuais, especifique o Ebro AB juntamente com o Gridline 24 em preto. Essa combinação ajuda a criar um acabamento de teto mais intencional, especialmente em ambientes abertos e voltados para o cliente, onde a consistência da cor é imediatamente perceptível.

    A superfície finamente fissurada e pintada de preto do Fission FT Black proporciona boa absorção sonora e, em combinação com a grelha preta Gridline 24, oferece uma solução para cinemas e outras áreas que requerem um sistema de teto preto.

    Especificação
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24 Black

      Acoustic performance: 

      Sound Reduction Index Rw (dB)21 

      Sound Attenuation Dnfw (dB)34

      Sound Absorption NRC  0.60

      Sound Absorption ClassC

      Humidity Resistance: 95%

      Fire Reaction EN 13501-1A2-s1, d0

      Formaldehyde Emissions E1

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Cleanability Types: Dry cloth

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEbroAB
    • Familia de productoMineral Ceiling
    • Grupo de produtosEbro AB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)15
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11
    • Título OmniclassSuspended Ceilings