Publicar produtos
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
    Zentia

    Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)

    Traduzido por Google,

    A superfície finamente fissurada pintada de preto do Fission FT Black proporciona boa absorção sonora e, em combinação com a grade preta Gridline 24, fornece uma solução para cinemas e outras áreas que requerem um sistema de teto preto.

    Especificação
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 36dB

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFissionFTBlack
    • Familia de productoMineral Ceiling
    • Grupo de produtosEbro AB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11
    • Título OmniclassSuspended Ceilings