Publicar produtos
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
    ZERO

    Compose table lamp

    Traduzido por Google,

    A família Compose são luminárias de mesa e de chão, luminárias de parede e uma versão maior da cortina de metal. Eles completam a família Compose e oferecem uma ampla gama de opções. O Compose é conhecido por sua multiplicidade de expressões, graças às suas opções versáteis. O objetivo é oferecer uma luminária que seja mais como uma ferramenta, ou um instrumento, a partir do qual a mais bela música pode ser composta.

    Especificação
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch on the top. Other colours on request.

      LED info

      Including LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.

      Connection

      2,5 m cable with plug.

      Design

      Jens Fager 2023

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacompose-table-lamp
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)495
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos