Publicar produtos
Hoop Drop - Pendant fixture
Hoop Drop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Drop - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    Metal pintado. Branco RAL 9010, preto RAL 9005 ou azul RAL 5002 ou

    laranja RAL 2004. Difusor em vidro opalino fosco. Outras cores sob consulta.

    Informações do LED

    LED - Potência do sistema 18W. Fluxo luminoso da luminária 1715LM. CCT 3000K.

    SDCM 3. IRC >80.

    Instalação

    8423, 8425, 8427 - Com caixa de teto pintada de branco. Pendente de arame.

    8424, 8426, 8428 - Em gancho de teto. Pingente de arame. Incluindo copo de teto.

    Conexão

    8423, 8425, 8427 - Bloco de terminais de encaixe 5x4mm2.

    8424, 8426, 8428 - Bloco terminal 3x2,5mm2.

    Projeto

    Pequeno - Frente 2018. Grande e Rebatível - Frente 2023.

    Especificação
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahoop-drop
    • Familia de productoHoop
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)948
    • Largura (mm)654
    • Profundidade (mm)654
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Belize
    Albania
    Japan
    New Zealand
    Costa Rica
    Andorra
    Singapore