Publicar produtos
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Traduzido por Google,
    Projetado para a recém-renovada Biblioteca de Arte do Nationalmuseum, o Curve empresta sua personalidade da lâmpada clássica da biblioteca. Nesta interpretação transformada, o conjunto de pendentes, candeeiros de pé e de mesa tornam-se figuras calmantes e lânguidas. Em vidro tradicional verde e branco ou com tons metálicos em azul pombo, marfim, branco ou verde. Com módulo LED embutido 8W. Tons de diâmetro 150, 200, 300 mm.
    Especificação
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Front Design 2019.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCurve_L
    • Familia de productoCurve
    • Grupo de produtosTable
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFree standing luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte