Publicar produtos
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Traduzido por Google,
    Fixação de piso com sombra de tecido
    Especificação
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On floor. Connection: 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElements_floor_fixture
    • Familia de productoElements
    • Grupo de produtosFloor fixture
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1470
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (28)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)