Publicar produtos
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
    ZERO

    Sprinkle linear Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    Temos o prazer de anunciar a expansão de nossa popular coleção de iluminação Sprinkle com a introdução de uma luminária de chão, um pendente linear e um poste de amarração externo. Todas as peças apresentam a mesma silhueta geométrica marcante do pingente original, oferecendo elementos de design inesperados e distintos que adicionam sofisticação a qualquer espaço. A família Sprinkle agora oferece uma gama de opções de iluminação para qualquer espaço, tudo a um preço que permite a incorporação em qualquer esquema de design maior. Mal podemos esperar para ver como eles serão incorporados aos espaços criativos de arquitetos e designers de todos os lugares.

    Especificação
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.


      LED info

      System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 2350LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.


      Installation

      In ceiling-hook. Including ceiling cup.


      Connection

      DCL-plug or terminal block 5x2,5mm2 .


      Design

      Note Design Studio 2023

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasprinkle-linear
    • Familia de productoSprinkle
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1240
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Belize
    Albania
    Japan
    New Zealand
    Costa Rica
    Andorra
    Singapore