Publicar produtos
N137 Effluent Pump with 15′ Cord

N137 Effluent Pump with 15′ Cord

Traduzido por Google,

Nossa Bomba de Efluentes não automática Modelo N137 foi projetada para remover água indesejada em aplicações de efluentes sépticos ou de fossa. É uma bomba toda de ferro fundido e é a escolha ideal para aplicações de alto fluxo. O Modelo 137 “Flow-Mate” de 1/2 HP de nível profissional é conhecido por sua confiabilidade. A N137 é uma bomba não automática que pode ser operada com um único interruptor de flutuação piggyback ou painel de controle. O interruptor de flutuação piggyback permite que você defina o ponto ligado e desligado da bomba no campo. Isso é ideal em uma aplicação com um poço de fossa profundo ou tanque de bomba.

A caixa do interruptor, o alojamento do motor, o alojamento da bomba e a base do Modelo 137 são construídos em ferro fundido. Além disso, o Modelo 137 é projetado com um impulsor de vórtice de ferro fundido, permitindo que os sólidos passem livremente pela bomba. A etiqueta de identificação da bomba, a proteção do flutuador, a alça, o braço do interruptor e o hardware são feitos de aço inoxidável não corrosível. Essa atenção aos detalhes garante que o Modelo 137 seja capaz de suportar as aplicações mais exigentes de poços subterrâneos de alto fluxo ou sistemas sépticos.

Cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que ela atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.

Especificação
    • Oil filled for optimal heat dissipation: This design minimizes concerns about the pump overheating or breaking down due to extreme heat generation during extended-use applications.
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificações técnicas
  • Ref.ª única130-series-nonautomatic
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de produtosSeptic Effluent Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps