Nossa Bomba de Efluentes não automática Modelo N153 foi projetada para remover água indesejada em aplicações de efluentes sépticos. É uma escolha ideal em aplicações de alta pressão ou alto fluxo. O Modelo 153 de 1/2 HP de nível profissional é conhecido por sua confiabilidade. A N153 é uma bomba não automática que requer um interruptor de flutuação piggyback ou painel de controle para operação. Qualquer opção permite que você defina o ponto de ligar e desligar a bomba no campo. Isso é ideal em uma aplicação com um poço profundo ou tanque de bomba.
A caixa do interruptor, a carcaça do motor e a carcaça da bomba do Modelo 153 são construídas em ferro fundido. O impulsor de vórtice de plástico projetado e resistente à corrosão tem uma superfície lisa, permitindo que água e sólidos passem livremente pela bomba. A etiqueta de identificação, a alça e o hardware da bomba são feitos de aço inoxidável não corrosível. Essa atenção aos detalhes garante que o Modelo 153 seja capaz de suportar as aplicações mais exigentes.
Cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que ela atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |