Nosso Modelo 912 é um conjunto ejetor de esgoto pré-montado que inclui todos os principais componentes necessários para a instalação. Projetado para instalação externa, é ideal para quem busca instalar um sistema ejetor de esgoto pronto para uso. Adquirir um conjunto pronto para uso reduz erros de instalação e minimiza custos.
O conjunto ejetor de esgoto Modelo 912 foi projetado para uso em áreas enterradas niveladas ao solo. Como este modelo específico é para uso externo, todas as penetrações de tubos são feitas pela lateral da bacia. A tampa de acesso é a única parte visível após a instalação.
O pacote vem pré-montado em uma bacia de espuma estrutural de polietileno (PSF) de 45,7 cm x 76,7 cm. Inclui nossa bomba automática para esgoto Modelo 264. A Modelo 264 é uma bomba de 4/10 HP. O design do impulsor de vórtice da Modelo 264 permite que a bomba passe sólidos esféricos de 5 cm, limitando o potencial de entupimento e paradas indesejadas.
A bacia vem completa com um tubo de descarga de PVC de 2" que inclui um orifício de drenagem pré-perfurado de 3/16" para evitar o bloqueio de ar na bomba. A tampa da bacia inclui uma vedação para o cabo elétrico da bomba, juntamente com um orifício de ventilação pré-perfurado de 2". A tampa é selada no lugar antes do envio. O conector de entrada de 4" pré-encanado permite uma conexão rápida à rede de esgoto principal.
Cada recipiente é preenchido com isopor ecológico antes do envio para garantir que tudo permaneça no lugar durante o transporte. O material da embalagem é solúvel em água, por isso desaparece no primeiro uso.
Instalação pronta, rápida e fácil!
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |