Publicar produtos
M161 Effluent Pump with 20′ Cord

M161 Effluent Pump with 20′ Cord

Traduzido por Google,

Nossa Bomba de Efluentes automática Modelo M161 foi projetada para remover efluentes ou águas subterrâneas em aplicações de efluentes. A M161 de 1/2 HP é uma bomba de efluentes confiável e comprovada. A M161 é uma bomba de efluentes totalmente automática, operada por boia. A boia branca de polipropileno é sólida, o que a impede de encharcar. Isso garante que ela esteja sempre flutuante e capaz de ligar a bomba quando necessário.

O impulsor de vórtice da bomba permite a passagem de sólidos esféricos de 3/4". A folga do impulsor em relação à carcaça da bomba permite que água e sólidos passem livremente pela bomba. Essa combinação de características de design reduz a chance de entupimentos e tempo de inatividade.

A carcaça do motor, a carcaça da bomba e a base do Modelo 161 são construídas em ferro fundido. A etiqueta de identificação, a alça e as ferragens da bomba são feitas de aço inoxidável não corrosivo. Essa atenção aos detalhes garante que o Modelo 161 seja capaz de suportar as aplicações de efluentes mais exigentes.

Cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que ela atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.

Especificação
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant cast iron vortex impeller to allow free passage of 3/4" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodel-161-effluent-pump-2
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de produtosEffluent Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps