Nossa Bomba de Efluentes não automática Modelo E186 foi projetada para remover efluentes ou águas subterrâneas em aplicações sépticas ou de efluentes. A E186 de 1-1/2 HP é uma bomba de efluentes confiável e comprovada. A E186 é uma bomba não automática que requer uma chave de boia piggyback ou painel de controle para operação. Ambas as opções permitem que você ajuste o ponto de ativação e desativação da bomba em campo. Isso é ideal em aplicações com poço profundo ou tanque de bombeamento.
O impulsor de vórtice da bomba permite a passagem de sólidos esféricos de 3/4". A folga do impulsor em relação à carcaça da bomba permite que água e sólidos passem livremente pela bomba. Essa combinação de características de design reduz a chance de entupimentos e tempo de inatividade.
A carcaça do motor, a carcaça da bomba e a base do Modelo 186 são construídas em ferro fundido. A etiqueta de identificação, a alça e as ferragens da bomba são feitas de aço inoxidável não corrosivo. Essa atenção aos detalhes garante que o Modelo 186 seja capaz de suportar as aplicações mais exigentes de ejetores de esgoto.
Cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que ela atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |