Publicar produtos
N264 Sewage Pump with 15′ Cord

N264 Sewage Pump with 15′ Cord

Traduzido por Google,

Nossa Bomba de Esgoto Modelo N264 foi projetada para remover esgoto bruto ou efluentes em aplicações residenciais de esgoto ou sistemas sépticos. O Modelo 264 de nível profissional, com potência de 4/10 HP, é conhecido por sua confiabilidade. A N264 é uma bomba não automática que requer um interruptor de bóia piggyback ou painel de controle para operação. Ambas as opções permitem que você ajuste o ponto de ativação e desativação da bomba em campo. Isso é ideal para aplicações com poço profundo ou tanque de bombeamento.

A carcaça do motor e a carcaça da bomba do Modelo 264 são construídas em ferro fundido. A alça da etiqueta de identificação da bomba e as ferragens são feitas de aço inoxidável não corrosivo. Essa atenção aos detalhes garante que o Modelo 264 seja capaz de suportar as demandas das aplicações de ejetores de esgoto residenciais.

Cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que ela atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.

Especificação
    • Oil filled motor optimizes heat dissipation which prevents the pump from overheating during extended-use occurrences
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends pump life in harsh environments
    • Stainless steel screws and handle to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested: our factory-tested pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodel-264-sewage-pump-3
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de produtosSewage Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps