A Bomba de Transferência Modelo 314 é a nossa bomba de transferência portátil mais potente. Ela gera quase 50 PSI e mais de 1.400 galões por hora de capacidade de bombeamento. É por isso que ganhou o apelido de "A Movimentadora de Água".
A alça de elevação em aço inoxidável do Modelo 314 facilita o transporte. Este é um recurso prático, visto que ele é frequentemente movido de um trabalho para outro. A entrada e saída rosqueadas na bomba tornam as conexões das mangueiras rápidas e fáceis e, como são conexões de latão, não há motivo para se preocupar com a possibilidade de as roscas serem danificadas pelo uso repetido.
A carcaça durável da bomba em ferro fundido e o motor com escovas de fácil manutenção garantem uma operação sem problemas. Como muitas de nossas bombas, a superfície lisa do rotor de plástico projetado permite que a água flua pela bomba com a máxima eficiência. Para maior conveniência, uma tampa de escorvamento de grandes dimensões está incluída. Não são necessárias ferramentas para escorvar a bomba.
Incluímos um cabo de alimentação de 20 pés nesta bomba. Sabemos que, quando você precisa ligar a bomba, lidar com um cabo de extensão é um incômodo adicional. Nosso objetivo era incorporar todos os recursos essenciais, além de alguns outros que você pode desejar em uma bomba de transferência confiável e de alta capacidade.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |