Publicar produtos
EI4405 Sewage Pump with 20′ Cord

EI4405 Sewage Pump with 20′ Cord

Traduzido por Google,

A Bomba de Esgoto não automática Modelo EI4405 de 3 HP foi projetada para remover esgoto bruto ou água subterrânea em aplicações de esgoto. Esta bomba resistente à corrosão oferece a confiabilidade esperada de uma bomba Zoeller. Com garantia de 1 ano, cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade desde o primeiro uso.

Especificação
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic operation
    • Corrosion resistant cast iron vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodel-405-sewage-pump
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de produtosSewage Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps