Publicar produtos
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
    Zurn

    ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm

    Traduzido por Google,
    A série de válvulas de descarga com sensor Hydro•X® Power da Zurn, com instalação oculta, foi projetada para uma operação confiável e sem contato, com durabilidade equivalente à vida útil de um banheiro comercial. Esta válvula de descarga com sensor hidropneumático para vasos sanitários não requer fiação complexa nem troca de bateria, o que significa custos reduzidos de instalação e manutenção. A válvula de descarga com acionamento por engrenagem possui um diafragma triplo filtrado e resistente a entupimentos. Ela é ativada por sensor para promover um ambiente mais higiênico, eliminando pontos de contato. Combine-a com as torneiras Hydro•X® Power para maximizar os objetivos de sustentabilidade dos banheiros. Conformidade: Em conformidade com ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • Em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZHYD40
    • Familia de productoSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Grupo de produtosDiaphragm
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Norte