Publicar produtos
Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory
Zurn

Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory

2.8 de 5 estrelas2.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Lavatório de embutir em porcelana vitrificada de 19” x 16”.

Características :

  • 19” [483 mm] x 16” [406 mm]
  • Porcelana vitrificada
  • Design oval sem aro para instalação sob o suporte
  • Transbordamento frontal
  • Resíduos: 1-1/4” OD
  • Profundidade: 5”
  • Peso de envio: 22 lbs.

Palavras-chave: Pia de lavatório, Pia de bancada, Torneira de deck, Pias de banheiro embutidas, banheiros de restaurante, Design oval sem aro para embutidas, Sifão ADA, Batente, Protetores de suprimento, Filtro de grade ADA, Protetores de suprimento para filtro de grade deslocado

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz5220
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosCountertop & Undermount Lavatories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-10-21
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)7.5
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)16
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias