Publicar produtos
Wilkins FP53 - Tees
Wilkins FP53 - Tees
    Zurn

    Wilkins FP53 - Tees

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As conexões em T da Zurn permitem a derivação de tubos ranhurados de 1" a 10". Estão disponíveis opções com formatos reduzidos e ramificações de redução.

    Conformidade:

    • Listado pela UL ®
    • Listado pela C-UL ®
    • Aprovado pela FM®
    Especificação
    • Keywords: Fire protection grooved, zurn fire protection pressure reducing valve, fire protection backflow preventer, fire protection pressure relief valve, zurn fire protection grooved fittings

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-fp53
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosFire Sprinkler System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalDuctile Iron
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
    • Código CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Número OmniClass23-29 33 00
    • Título OmniclassFire Suppression System Components
    • Código CSI UniFormat IID4010
    • Título CSI UniFormat IISprinklers