Publicar produtos
Wilkins FP63 Mechanical Tees
Zurn

Wilkins FP63 Mechanical Tees

4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Os tês mecânicos Zurn Modelo FP63 fornecem conexões rápidas e convenientes no meio do tubo sem soldagem. Ideal para adicionar aspersores a trechos de tubulação. Um colar localizador de furos fixa a posição da ramificação; uma junta de EPDM, moldada para se adequar ao tamanho do tubo, veda a conexão à prova de vazamentos.

Opções:

FP63LTF - Saída NPT fêmea com rosca em U | FP63TF - Tomada NPT fêmea rosqueada | FP63G - Ranhuras

Especificação


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-fp63
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de produtosFire Sprinkler System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
  • Código CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Número OmniClass23-29 33 00
  • Título OmniclassFire Suppression System Components
  • Código CSI UniFormat IID4010
  • Título CSI UniFormat IISprinklers