Publicar produtos
Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat
Zurn

Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat

Traduzido por Google,
    Z5955SS-EL Assento sanitário alongado, padrão, branco, aberto, frontal, sem capa, com dobradiça de retenção de aço inoxidável. Z5956SS-EL Assento sanitário alongado, extra resistente, premiumwhite, aberto, frontal, sem capa, com dobradiça de retenção de aço inoxidável. Z5956SS-EL Assento sanitário alongado, extra resistente, premiumwhite, aberto, frontal, sem capa, com dobradiça de retenção de aço inoxidável. Z5957SS Branco, assento sanitário aberto frontal, com capa e dobradiça de retenção de aço inoxidável. Z5958SS Branco, assento sanitário fechado frontal, com capa e dobradiça de retenção de aço inoxidável. Z5959SS-JUV Branco, assento sanitário infantil aberto frontal ZurnSHIELDTM, sem capa, com dobradiça de retenção de aço inoxidável.
    Características:
    Palavras-chave: Assento sanitário de alta resistência, Finish Plumbing, Acessórios sanitários Finish Plumbing, Assento sanitário, Assento sanitário Zurn
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z5957
  • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
  • Grupo de produtosToilet Seats
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-10-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary seats
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats