Опубликуйте свои продукты
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
    alfa para la vida real

    Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm

    Un estilo atemporal, donde el minimalismo se convierte en lenguaje de expresión y diseño.

    Cпецификация
    • Un estilo atemporal, donde el minimalismo se convierte en lenguaje de expresión y diseño.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка135049851
    • Тип продукцииCeramic tiles
    • Группа продукцииMarble finish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-26
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Вспомогательный материалФарфор
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка