Опубликуйте свои продукты
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
    AXOR

    10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 10625800 Stainless Steel Optic

      - 10625130 Polished Bronze

      Specification:

      • shower head size: 720 x 720 mm
      • spray type: RainAir, Rain, MonoRain
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 36,8 l/min
      • flow rate MonoRain spray at 3 bar: 5,9 l/min
      • flow rate RainAir spray at 3 bar: 20,5 l/min
      • function from: 30 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 43 l/min
      • minimum flow pressure: 2,5 bar
      • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, MonoRain spray at Ø 17 mm
      • frame: brushed stainless steel
      • material spray disc: metal
      • spray disc surface: polished stainless steel
      • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets, spray types can be activated individually or in combination
      • installation: ceiling mounting
      • connection dimension: DN20
      • not suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка10625XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSolutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)59
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)280
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)28.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures