Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 chrome

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 16515000 Chrome

      - 16515140 Brushed Bronze

      - 16515250 Brushed Gold Optic

      - 16515300 Polished Red Gold

      - 16515310 Brushed Red Gold

      - 16515330 Polished Black Chrome

      - 16515340 Brushed Black Chrome

      - 16515800 Stainless Steel Optic

      - 16515820 Brushed Nickel

      - 16515950 Brushed Brass

      - 16515990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 100

      • projection: 142 mm

      • spout height: 98 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16515000
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)228
    • Ширина (мм)55
    • Глубина (мм)210
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия