Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820
AXOR

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles
Cпецификация
  • · consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: RainAir · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · non-return valve · connection dimension: DN15
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка16554820
  • Тип продукцииAXOR Montreux
  • Группа продукцииBath mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)298
  • Ширина (мм)461
  • Глубина (мм)261
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)5.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures