Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle
    Cпецификация
    • · thermostat cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 38° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16823820
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)176
    • Глубина (мм)88
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures