Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection
    Cпецификация
    • · shower head size: 350 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · brass ceilling connector · ceiling connection length: 100 mm · installation: ceiling · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26035820
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)91
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)567
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)8.23
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures