Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare

    AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36731671 Matt Black - 36731251 Brushed Gold Optic - 36731341 Brushed Black Chrome - 36731001 Chrome - 36731821 Brushed Nickel Specification: • for all 1/2" hoses • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36731USA
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииWall outlet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)64
    • Ширина (мм)41
    • Глубина (мм)64
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)160
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010905
    • Название ETIMShower connecting piece
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures