Опубликуйте свои продукты
48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
AXOR

48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer

AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
Cпецификация
  • Surfaces:

    - 48470000 Chrome

    - 48470140 Brushed Bronze

    - 48470250 Brushed Gold Optic

    - 48470300 Polished Red Gold

    - 48470310 Brushed Red Gold

    - 48470330 Polished Black Chrome

    - 48470340 Brushed Black Chrome

    - 48470800 Stainless Steel Optic

    - 48470820 Brushed Nickel

    - 48470950 Brushed Brass

    - 48470990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 2 functions

    • Safety stop at 40 °C

    • temperature limitation adjustable

    • suitable for remote spout

    • connection dimension: DN15

    • connection type: basic set

    • rim mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48470XXX
  • Тип продукцииBath mixer
  • Группа продукцииAXOR One
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)35
  • Ширина (мм)174
  • Глубина (мм)64
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.59
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010862
  • Название ETIMBath mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures