Опубликуйте свои продукты
Copper-RJ45-Jacks 6
Copper-RJ45-Jacks 6
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    Cпецификация
    • Website Part#: RV6MJKUAL-S1, RV6MJKUBK-S1, RV6MJKUBL-S1, RV6MJKUBR-S1, RV6MJKUEW-S1, RV6MJKUGN-S1, RV6MJKUGY-S1, RV6MJKUIV-S1, RV6MJKUOR-S1, RV6MJKUPR-S1, RV6MJKURD-S1, RV6MJKUYL-S1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCopper-RJ45-Jacks-6
    • Тип продукцииConnectors
    • Группа продукцииCopper RJ45 Connectors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-06
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)0.94
    • Ширина (дюймы)0.64
    • Глубина (дюймы)1.4
    Связанные
    • Основной материалPolybutylene
    • Вспомогательный материалМедь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)0.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
    • Код ETIMEG000058
    • Название ETIMConnectors
    • Код CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Номер OmniClass23-37 25 15
    • Наименование OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment