Опубликуйте свои продукты
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
    Biamp

    CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White

    The CM3T is a stylish small built-in 70 / 100 Volt loudspeaker. Thanks to its halogen-spot size, it can be integrated into any interior style. It is ideal for speech and background music in quiet areas, toilets, and cloakrooms.

    The speaker has a full metal frame and a coated dual paper cone for the lowest distortion and increased resistance against moisture.

    Additionally, the CM3T is easy to install thanks to its simple, quick mounting system (2 spring clamps).

    Cпецификация
    • Keywords: cm3t, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, 70/100 volt, quiet area, toilet, cloakroom, background music, interior,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcm3t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
    • Группа продукцииCommercial Loudspeakers Ceiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers