Опубликуйте свои продукты
MA60 60W Mixing Amplifier
MA60 60W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA60 60W Mixing Amplifier

    The compact 9.5” MA60 mixing amplifier has an unseen intuitive user-friendly interface and groundbreaking logical rear panel. The unit comes with 1 mic/line input and 2 stereo line, mono summed inputs. On the rear you can find smart left-to-right 4 level priority system for audio routing, an emergency input, paging mic with chime and a 24VDC override output. The design of the MA60 is a true redefinition of the mixing amplifier that goes back to the basics.

    Cпецификация
    • Keywords: ma60, half rack, half-rack, mixing amp, 60w, 60watt, 60 watt, 100volt, 100 volt, compact, mixing amplifier, 1 mic, 1 mic input, 2 stereo line input, 4 level priority system, 4-level priority system,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаma60_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Тип продукцииCommercial Audio
    • Группа продукцииCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers