Опубликуйте свои продукты
R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker

The R.5-MAX loudspeakers deliver outstanding musical performance. Housed in the same size enclosures as Community’s flagship R.5 models, the two R.5-MAX models feature powerful 1.4-inch exit HF drivers and 600W neodymium woofers, delivering well behaved coverage patterns, exceptional intelligibility and flat frequency response. While providing the outstanding dynamic range and projection expected from R SERIES, the R.5-MAX offers listeners a superior musical experience with higher output than the R.5HP.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Cпецификация
  • Keywords: compact full-range maxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5max, r.5 max, r5max, r 5 max, r5, r.5, max, r-5max, r-5 max

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr-5max_community-point-source
  • Тип продукцииCommunity
  • Группа продукцииCommunity Point Source
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers