Опубликуйте свои продукты
R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The large format R1 offers very high sensitivity with LF directivity control to 400 Hz. The R1’s large, deep LF horn and large diaphragm 1-inch exit HF driver provide greater HF extension and LF output than the R.5HP with similar voiceband output. Available in three horn pattern options - 60° x 40°, 60° x 60° or 90° x 40°, the 12-inch R1 delivers excellent wideband directivity and is a superb choice for excessively reverberant indoor sports venues and small to mid-sized outdoor stadiums.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Cпецификация
  • Keywords: full-range large format horn-loaded two-way, r1, r 1, r-1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr1_community-point-source
  • Тип продукцииCommunity
  • Группа продукцииCommunity Point Source
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers