Опубликуйте свои продукты
R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker

The family of R-MAX loudspeakers delivers outstanding musical performance. Housed in the same size enclosures as Community’s flagship R2models, the R2-MAX models feature powerful 1.4-inch exit HF drivers, high performing midrange drivers, and 600W neodymium woofers, delivering well behaved coverage patterns, exceptional intelligibility and flat frequency response. The R2-52MAX adds 50° x 20° long range coverage with high-power 1-inch exit HF and dual M200HP midrange drivers. While providing the outstanding dynamic range and projection expected from R SERIES, R2-MAX loudspeakers offer listeners a superior musical experience with higher output than the standard R2.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Cпецификация
  • Keywords: dual 12-inch high output, high performance three-way, r2-max, r2 max, r2, max, r2max

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr2-max_community-point-source
  • Тип продукцииCommunity
  • Группа продукцииCommunity Point Source
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers