Опубликуйте свои продукты
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
    Biamp

    REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled

    REVAMP4100 is a professional digital 4-channel amplifier with high power Class-D power amplifier modules inside. The unit has extended speaker and amp protection circuits inside for DC protect, over current protect, over temperature protect and protection against input overload.

    The REVAMP4100 amplifier has 4 individual amplifier channels but can be bridged into 2 stereo channels.

    Cпецификация
    • Keywords: revamp4100, revamp 4100, 4100, rev amp, 4-channel, 4 channel, class-d, class d, quad digital amplifier, quad amp, convection, no fan, noiseless, 2 stereo channels,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrevamp4100_commercial-audio-power-amplifier
    • Тип продукцииCommercial Audio
    • Группа продукцииCommercial Audio Power Amplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers