Опубликуйте свои продукты
Vocia® VA-4030 Amplifier
Vocia® VA-4030 Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4030 Amplifier

    The VA-4030 is a digital networked four-channel amplifier. It is CobraNet-enabled and capable of delivering continuous audio power at 30 Watts RMS per channel. The VA-4030 also has comprehensive failover capability with device-to-device and channel-to-channel failover.
    Cпецификация
      • Four channels of 30W RMS per channel
      • Transformer coupled outputs, Low impedance (4 or 8O) or 25V, 70V or 100V (hardware selectable)
      • Comprehensive failover:
        • Device-to-device
        • All-to-1 channel
        • 1:1 channel
      • Supports Page Active Relay (PAR), ELD-1, and ANC-1
      • Local non-volatile storage of emergency messages
      • LED status and signal indication
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, compressor/limiting, delay, speaker equalization, and output sensitivity
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia va-4030, vocia va4030, vocia va 4030, va-4030, va 4030, va4030, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvocia-va-4030_amplifier
    • Тип продукцииVocia
    • Группа продукцииAmplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers